/content/sps/mx/es/search-results.html

    face shields

    Careta desechable Honeywell

    Careta desechable Honeywell

    Overview
    La careta desechable de Honeywell está diseñada para trabajadores sanitarios y de asistencia social y está indicada para su uso en situaciones en las que el distanciamiento social no es factible y en áreas con alto riesgo de propagación de enfermedades comunitarias. La careta desechable cumple con las normativas gubernamentales para salpicaduras y gotas, y ofrece una protección mejorada contra la transmisión de gotas en el aire. A diferencia de las soluciones de bricolaje, esta careta proporciona un recubrimiento anti-empañamiento para evitar empañamiento y los problemas de visibilidad.
    Características y ventajas
    • 15” de ancho y 9.1” de alto para proporcionar una gran cobertura sobre la cara
    • Material reciclable PET con 0.188 mm de grosor
    • Recubrimiento anti-empañamiento en la superficie interior para evitar el empañamiento y proporcionar una mejor visión
    • Espesor de espuma de 1.2” para una distancia óptima entre la cara y la careta
    • Registrado la conFDA
    • Cumple con:
      • ANSI/ISEA Z87.1-2015 Cláusula 8.1.2 Protección contra salpicaduras
      • EN 166:2001 Cláusula 7.2.4 protección contra salpicaduras de líquidos
    • Banda elástica (0.6” de ancho) para una mayor comodidad y un ajuste universal
    • Sectores y aplicaciones: personal médico, cajeros, empleados de tiendas, bancos, oficinas gubernamentales (DMV, seguridad social, pasaportes, etc.), personal de restaurantes

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list